Diminuer la taille et les coûts des turbines d'éoliennes

Éolien
L'énergie éolienne a le vent en poupe et les fabricants d'éoliennes souhaitent trouver des moyens de rendre la production plus efficace et moins coûteuse.

L'ingénieur SKF, Matthias Hofmann, propose une solution : le roulement d'arbre principal SKF Nautilus. Cette innovation permet d'obtenir des nacelles de conception compacte avec multiplicateurs ou des génératrices à entraînement direct, montées à proximité du moyeu du rotor.

Il en résulte une réduction considérable de la taille, du poids, des coûts de maintenance et d'achat de turbine d'éolienne. Voici un nouvel exemple de la puissance de l’expertise SKF. C'est également un exemple de la manière dont nous tirons parti de notre savoir-faire en utilisant notre vaste gamme de produits et de services pour contribuer à augmenter l'efficacité, économiser de l'énergie et diminuer l'impact sur l'environnement.

Les ingénieurs SKF racontent comment ils développent des solutions pour l'industrie

SKF logo