CAEV

CAEV
Unité de contrôle compacte pour un seul vérin

Caractéristiques et avantages

  • Carte de circuit imprimé fiable pour moteurs CA monophasés
  • Peut être utilisé en 120 V CA ou 230 V CA
  • Signal basse tension par câble de poignée de commande
  • Option intégrée pour interrupteurs de fin de course
  • Option intégrée pour protection thermique
  • Installation facile grâce aux bornes à vis frontales
  • Conception compacte
  • Intégration simple en armoire
Caractéristiques techniques du CAEV
Tension d'entrée
120/230 V CA
Tension de sortie
120/230 V CA
Ports du vérin (DIN 8)
1

Fiche technique
SKF logo