COMPACT

Unité de contrôle COMPACT
COMPACT
Unité de contrôle pour 3 vérins maximum.

Caractéristiques et avantages

  • Mouvement synchronisé de 3 vérins possible
  • Jusqu'à 4 positions mémoire (en fonction de l'appareil)
  • Liaison possible de 4 boîtiers de commande max.
  • Un meilleur confort pour les usagers
  • Conteneur réglable et positions de stop-rayons
  • Zone basse vitesse
  • Alimentation à découpage (SMPS) très efficace
  • Faible consommation d'énergie en veille, faible émission sur le terrain
Caractéristiques techniques :
Tension d'entrée
120 V CA ou 230 V CA
Puissance en veille
0,5 W
Tension de sortie
24 V CC
Somme de courant en sortie
15 A
Courant de sortie par canal
8 A
Traitement par codeur
Hall double
Ports du vérin
3
Ports d'interrupteur de fin de course
1
Cycle de service (intermittent)
1 min de fonctionnement / 9 min de pause
Protection IP
IP 20
Homologations
EN 60335-1 / UL 60950-1

Fiche technique
SKF logo