Unités de contrôle

Unités de commande
De nombreuses unités de contrôle sont disponibles pour contrôler les vérins rotatifs / linéaires et les colonnes télescopiques. Les unités de contrôle ont soit une entrée CA (100 - 240 V) soit une entrée CC. Certaines unités de contrôle sont utilisées pour gérer un vérin unique mais d'autres permettent de raccorder jusqu'à 6 vérins et plusieurs interfaces homme-machine externes. Une unité de contrôle peut également faire fonctionner des vérins à CC à l'aide d'une batterie (un câble d'alimentation est nécessaire pour la recharge).
SKF logo