MCU

MCU
Unité de contrôle mobile pour 2 vérins au maximum avec fonctionnement autonome sur batterie. Unité de commande avec homologation médicale.

Caractéristiques et avantages

  • Coupure en cas de surintensité
  • Arrêt d'urgence (bouton rouge)
  • Fonctionnement dégradé en cas d'urgence
  • Système de recharge inclus
  • Indépendant de la tension secteur
  • Convient aux applications mobiles
  • Signal sonore en cas de faible charge
  • Indication par LED du niveau de charge de la batterie
Caractéristiques techniques :
Tension d'entrée
24 V CC
Tension de sortie
24 V CC
Ports du vérin (DIN8)
2
Cycle de service (intermittent)
1 min. / 9 min
Protection IP
X4
Homologations
EN 60601-1 / EN 60601-1-2 / UL 60601-1 / EN ISO 10535

Fiche technique
Manuel d'utilisation
SKF logo