SCU

SCU
Boîtier de commande compact pour 6 vérins maximum. Le paramétrage individuel des sorties moteur est disponible. Unité de commande avec homologation médicale.

Caractéristiques et avantages

  • 3 ou 6 sorties moteur (DIN8)
  • Fonctionnement synchrone, jusqu'à 6 vérins, fonctions mémoire
  • 4 entrées pour interrupteurs de fin de course externes
  • 3 entrées pour dispositifs de manœuvre
  • Coupure générale de courant, coupure de courant individuelle pour chaque canal
  • Longue durée de vie > 100 000 cycles
  • Sécurité en cas de premier défaut
  • Sortie en version CC de 30 A
  • Grande sécurité grâce à la sécurité en cas de premier défaut
  • Plus de flexibilité lors de l'utilisation des batteries (charge à l'intérieur de la batterie)
  • Convient aux applications médicales


Caractéristiques techniques :
Tension d'entrée
24 V CC ou 120/230 V CA
Tension de sortie
24 V CC
Ports du vérin (DIN8)
3/3 ou 6
Cycle de service (intermittent)
1 min. / 9 min
Protection IP
X4
Homologations
EN 60601-1 / UL 60601-1

Fiche technique
Manuel d'utilisation
SKF logo