VCU

VCU
Boîtier de commande compact pour 5 vérins maximum. Le paramétrage individuel des sorties moteur est disponible. Unité de commande avec homologation médicale.

Caractéristiques et avantages

  • Coupure générale de courant
  • Coupure individuelle de courant pour chaque canal
  • 3 ou 5 sorties moteur (DIN8)
  • Longue durée de vie > 100 000 cycles
  • Sécurité en cas de premier défaut
  • Sortie en version CC de 30 A
  • Système prêt à l'emploi
  • Nettoyage simple
  • Convient aux applications médicales
Caractéristiques techniques :
Tension d'entrée
120-230 V CA
Tension de sortie
24 V CC
Ports du vérin (DIN8)
3 ou 5
Cycle de service (intermittent)
1 min. / 9 min
Protection IP
X4
Homologations
EN 60601-1 / UL 60601-1

Fiche technique
Manuel d'utilisation
SKF logo