Vérin électromécanique LEMC

Vérin électromécanique LEMC
LEMC est une solution à la fois éconique et fiable.
Le vérin électromécanique LEMC est modulaire et comprend différents éléments :
  • Un vérin linéaire
  • Un adaptateur de puissance
  • Un interrupteur de fin de course
  • moteur et contrôleur
Construit à partir de matériaux de haute qualité, les vérins électromécaniques LEMC sont conçus pour résister aux conditions les plus rudes dans l'industrie.
Indice de protection conforme à la norme IP54S (IP65S sur demande).
Les unités sont disponibles sur des longueurs de course de 100 à 600 pour la taille 21 et à 800 mm pour la taille 30.

Caractéristiques et avantages

  • Efficacité optimale
  • Longue durée de service grâce à l'utilisation de vis à rouleaux SKF planétaire
  • Conception compacte et robuste
  • Concept modulaire avec multiples combinaisons et options
  • Disponible pour toutes les marques automobiles
  • Système d'entraînement intelligent et facilement programmable
Caractéristiques techniques du LEMC
Vis à billes rouleauxjusqu'à 10 mm
Effort nominal jusqu'à 80 kN
Vitesse
jusqu'à 1 000 mm/s
Coursede 100 à 800 mm

Fiche technique

Applications typiques :

  • Machines pour le travail du bois
  • Technologie du montage 
  • Équipement de test 
  • Banc d'essais en laboratoire 
  • Simulateurs 
  • Servo presse 
  • Technologie des bielles 
  • Moulage par soufflage 
  • Technique d'assemblage 
  • Toutes les applications du processus ...
SKF logo