Vérins électromécaniques modulaires

Vérins électromécaniques modulaires
Les vérins SKF utilisant les vis à rouleaux satellites repoussent encore les limites des vérins linéaires. Ils sont conçus pour une durée de vie optimale dans les applications demandant de fortes accélérations et des efforts importants.

Caractéristiques et avantages

  • La puissance de l'hydraulique
  • La vitesse du pneumatique
Caractéristiques techniques de la série SRSA
Effort nominal
jusqu'à 225,5 kN
Vitesse linéaire
jusqu'à 1 500 mm/s

Fiche technique

Applications typiques :

  • Off-Highway
  • Pétrole et gaz
SKF logo