CAHB-10

Le vérin CAHB-10 est une solution compacte pour les applications à faible charge ; il est autobloquant, classé IP 66 et ne demande pratiquement aucune maintenance. Conçu pour fonctionner à des températures comprises entre - 40 et 85 °C, à un cycle de service de 25 %, le vérin électromécanique SKF CAHB-10 intègre de robustes engrenages en métal ainsi que des boîtiers résistant à la corrosion. D'autres modèles sont également disponibles.
Découvrez les vérins SKF de la série CAHB :
Caractéristiques techniques :
Effort en compression / traction
jusqu’à 1 000 N
Charge statique
2 500 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 45 mm/s
Course
50 à 300 mm
Tension
12 ou 24 V CC
Température de fonctionnement
-40 à +85 °C
Type de protection
IP 66S

Fiche technique
Manuel d'utilisation
SKF logo