CALA 36A

CALA 36A
Le CALA 36 est un vérin compact de 12 ou 24 V CC, destiné à un usage industriel. Le moteur et la fusée d'entraînement sont connectés en ligne via un engrenage planétaire. Son design compact le rend parfaitement adapté aux applications où l'espace est restreint.

Caractéristiques et avantages

  • Compact
  • Lubrifié à vie
  • Résistance à la corrosion
  • Fiabilité opérationnelle optimale
  • Sélection de fixations avant
  • Interrupteurs de fin de course disponibles en tant qu'accessoires
Caractéristiques techniques du CALA 36A :
Effort en poussée
600 N
Effort en traction
600 N
Vitesse (pleine charge)
17 mm/s
Course
50 à 200 mm
Tension
12/24 V CC
Température de fonctionnement
0 à +50 °C
Type de protection
IP 44

Fiche technique

Applications type

  • Secteur médical
  • Automatisation d'usine
  • Agroalimentaire
  • Off-Highway
  • Énergie renouvelable _ Solaire
  • Pâtes et papiers
  • Manutention
SKF logo