Série CAP

Série CAP
La série de vérins de positionnement CAP s'appuie sur la série de vérins linéaires CAR existante et la gamme modulaire CAT et offre de nombreuses possibilités d'utilisation comme les moteurs, les fixations avant et arrière, etc. La précision de positionnement et la durée de vie sont garanties par une détection directe de la position sur l'écrou en mouvement ou en conservant un minimum de pièces en mouvement.

Caractéristiques et avantages

  • Durée de vie prolongée
  • Robuste et fiable
  • Grande variété de composants
  • Version montage à gauche ou à droite
Caractéristiques techniques du CAP 32 :
Effort en poussée
jusqu’à 3 500 N
Effort en traction
jusqu’à 3 500 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 40 mm/s
Course
50 à 700 mm
Tension
12/24 V CC ou 120/230 V CA
Température de fonctionnement
-20 à +50 °C
Type de protection
IP 20/44/54

Fiche technique
Caractéristiques techniques du CAP 43A :
Effort en poussée
jusqu’à 3 000 N
Effort en traction
jusqu’à 3 000 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 40 mm/s
Course
100 à 400 mm
Tension
24 V CC
Température de fonctionnement
- 20 à +50 °C
Type de protection
IP 44

Fiche technique
Caractéristiques techniques du CAP 43B :
Effort en poussée
jusqu’à 4 000 N
Effort en traction
jusqu’à 4 000 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 52 mm/s
Course
50 à 700 mm
Tension
24 V CC
Température de fonctionnement
- 20 à + 50 °C
Type de protection
IP 44

Fiche technique

Applications type

  • Secteur médical
  • Automatisation d'usine
  • Agroalimentaire
  • Off-Highway
  • Énergie renouvelable _ Solaire
  • Pâtes et papiers
  • Manutention
SKF logo