CARE 33

CARE 33
Grâce à leur conception optimisée, les vérins CARE 33 se caractérisent par des capacités de charge dynamique élevées, un fonctionnement silencieux et une faible consommation électrique. La sécurité intégrée dès la conception permet à ces vérins de résoudre la plupart des besoins en positionnement pour les applications ergonomiques et/ou industrielles. Le boîtier est flottant afin que le trajet de la charge puisse passer directement à travers un roulement de support situé sur la fixation arrière. Cette conception offre une longue durée de vie en service et minimise le niveau sonore transmis.

Caractéristiques et avantages

  • Fonctionnement silencieux
  • Nombreuses variantes de vitesse/charge
  • Limiteurs de fin de course faciles à régler
  • Différentes options de fixations
  • Codeur numérique de position
Caractéristiques techniques du CARE 33 :
Effort en poussée
jusqu’à 2 000 N
Effort en traction
jusqu’à 2 000 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 32 mm/s
Course
50 à 500 mm
Tension
24 V CC
Température de fonctionnement
- 10 à +50 °C
Type de protection
IP 44/65

Fiche technique

Applications typiques :

  • Secteur médical
  • Automatisation d'usine
  • Agroalimentaire
  • Off-Highway
  • Énergie renouvelable _ Solaire
  • Pâtes et papiers
  • Manutention
SKF logo