Série CASD

Les vérins linéaires CASD ont été conçus pour différentes technologies solaires comprenant le photovoltaïque, le photovoltaïque à concentration et l'énergie solaire à concentration.
Offrant à la fois une conception robuste, une installation aisée, un fonctionnement pratiquement sans entretien et un temps d'immobilisation réduit, les vérins linéaires solaires SKF contribuent à réduire les coûts de production d'énergie solaire tout en augmentant la productivité et la rentabilité.

Caractéristiques et avantages

  • Conçu pour une durée de vie de 20 ans
  • Plus grande production d'énergie
  • Jeu limité
  • Pratiquement sans entretien
  • Réduction des coûts de maintenance
  • Installation rapide et aisée
  • Tube de protection étanche pour prévenir toute contamination
  • Conçus pour résister à des environnements extérieurs difficiles
  • Faible consommation électrique
  • Coûts d'exploitation du système solaire moindres
Caractéristiques techniques de la série CASD-20 :
Charge dynamique
5 000 N
Charge statique
20 000 N
Vitesse
3,7/1,8 mm/s
Course
jusqu'à 1 500 mm
Tension12/24/36 V CC
Classe de protection
IP 65s

Fiche technique
Caractéristiques techniques de la série CASD-60 :
Charge dynamique
12 000 N
Charge statique
60 000 N
Vitesse
jusqu'à 2,5 mm/s
Course
jusqu'à 1 500 mm (en fonction de la charge statique) 
Tension12/24 V CC ou 120/240 V CA
Classe de protection
IP 65

Fiche technique

Applications type

Vérins linéaires solaires pour une gamme complète de solutions PV, CPV et CSP.
SKF logo