CASM-40

Fabriqués dans un matériau de qualité supérieure, les vérins de la série CASM sont des ensembles linéaires conçus pour résister aux conditions les plus difficiles. Ces ensembles linéaires sont disponibles avec des vis à billes ou à filetage trapézoïdal et dans des tailles et des longueurs de course variées pour pouvoir s'adapter à la plupart des applications. 

L'une des caractéristiques clé de la série CASM réside dans ses systèmes d'étanchéité, comprenant notamment : 
  • des joints (segments racleur et joints plats) assurant une protection conforme à la norme IP54S 
  • un filtre fritté qui permet de compenser les différences de pression dans l'ensemble linéaire en fonctionnement. 
En accouplement avec un moteur, les vérins linéaires de la série CASM deviennent des dispositifs électromécaniques. 
SKF propose plusieurs options d'accessoires et plusieurs adaptateurs de moteurs pour pouvoir utiliser le moteur de votre choix. Autant d'atouts qui permettent de diminuer les coûts de conception et de programmation. 

Que l'application exige vitesse élevée, levage lourd ou haute précision, le CASM est la solution idéale pour répondre à vos besoins. 

Les systèmes électromécaniques sont en passe de supplanter les vérins pneumatiques car ils sont plus efficaces.
En plus de remarquables économies d'énergie (autour de 90 %), la solution électromécanique offre de nombreux avantages comme moins de contamination, de bruit et d'entretien. L'utilisation d'une solution électromécanique permet donc de réaliser de nombreuses économies et constitue un choix idéal pour la plupart des applications.
SKF logo