Série CASM

Gamme CASM
CASM 40 avec accessoires
Fabriqué dans un matériau de qualité supérieure, les vérins de la série CASM sont des ensembles linéaires conçus pour résister aux conditions les plus difficiles. Ces ensembles linéaires sont disponibles avec des vis à billes ou à filetage trapézoïdal et dans des tailles et des longueurs de course variées pour pouvoir s'adapter à la plupart des applications.

L'une des caractéristiques clé de la série CASM réside dans ses systèmes d'étanchéité, comprenant notamment :
  • des joints (segments racleur et joints plats) assurant une protection conforme à la norme IP54S
  • un filtre fritté qui permet de compenser les différences de pression dans l'ensemble linéaire en fonctionnement.

En accouplement avec un moteur, les vérins linéaires de la série CASM deviennent des dispositifs électromécaniques.
Options de moteur disponibles :

  • Servo
  • Sans balais CC
  • Spécifique au client

SKF propose plusieurs options d'accessoires et plusieurs adaptateurs de moteurs (montage axial ou parallèle) pour pouvoir utiliser le moteur de votre choix. Autant d'atouts qui permettent de diminuer les coûts de conception et de programmation.

Que l'application exige vitesse élevée, levage lourd ou haute précision, le CASM est la solution idéale pour répondre à vos besoins.

Les systèmes électromécaniques sont en passe de supplanter les vérins pneumatiques car ils sont plus efficaces.
En plus de remarquables économies d'énergie (autour de 90 %), la solution électromécanique offre de nombreux avantages comme moins de contamination, de bruit et d'entretien. L'utilisation d'une solution électromécanique permet donc de réaliser de nombreuses économies et constitue un choix idéal pour la plupart des applications.

Caractéristiques et avantages

  • Intégration facile et montage rapide
  • Système modulaire à options multiples
  • Haut rendement énergétique
  • Niveaux élevés de précision et de répétabilité

Applications typiques :

  • Robots
  • Machines de manutention
  • Conditionnement
  • Systèmes de tri
  • Machines de coupe

Vue d'ensemble


Charge dynamiqueVitesse Tension
CASM 32700 Njusqu'à 500 mm/sEn fonction du
moteur sélectionné
CASM 402 375 Njusqu'à 825 mm/s
CASM 635 400 Njusqu'à 1060 mm/s
Cliquez sur l'image ci-dessous pour obtenir la fiche technique du produit et les modèles 3D
SKF logo