CAP43 A

CAP43 A

La série de vérins de positionnement CAP s'appuie sur la gamme modulaire CAT existante associée à un potentiomètre pour fournir une rétroaction. La précision et la durée de vie sont garanties par une détection directe de la position sur l'écrou en mouvement ou en conservant un minimum de pièces en mouvement.



Retourner à vérin linéaire CAT33

Caractéristiques techniques :
Effort en poussée 
jusqu'à 3 000 N 
Effort en traction 
jusqu'à 3 000 N 
Vitesse (pleine charge) 
jusqu'à 40 mm/s
Course 
100 à 400 mm 
Tension 
24 V CC 
Température de fonctionnement
- 20 à + 50 °C
Type de protection 
IP 44 

Fiche technique
SKF logo