CAT33 H

CAT33 H
Le design modulaire des CAT facilite l'échange des composants essentiels comme les moteurs, les engrenages, les vis, les fixations, etc. Ces vérins sur mesure peuvent être fabriqués à partir de pièces standard, facilement et à un prix avantageux. Grâce à sa flexibilité, la gamme CAT s'adapte à un nombre infini d'applications.
Caractéristiques techniques :
Effort en compression / traction
jusqu’à 1 200 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 1 500 mm/s
Course
100 à 400 mm
Tension
120/230/400 V CA ou 12/24 V CC
Température de fonctionnement
- 20 à + 50 °C
Type de protection
IP 20/44/65
SKF logo