Série CAT

Série CAT
Le design modulaire des CAT facilite l'échange des composants essentiels comme les moteurs, les engrenages, les vis, les fixations, etc. Ces vérins sur mesure peuvent être fabriqués à partir de pièces standard, facilement et à un prix avantageux. Grâce à sa flexibilité, la gamme CAT s'adapte à un nombre infini d'applications.

Caractéristiques et avantages

  • Compact
  • Robuste
  • Modulaire
  • Lubrifié à vie
  • Efficacité optimale
Caractéristiques techniques du CAT 33 :
Effort en poussée
jusqu’à 3 000 N
Effort en traction
jusqu’à 3 000 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 40 mm/s
Course
100 à 400 mm
Tension
12/24 V CC ou 120/230/400 V CA
Température de fonctionnement
-20 à +50 °C
Type de protection
IP 20/54/55/44/65

Fiche technique
Caractéristiques techniques du CAT 33H :
Effort en poussée
jusqu’à 1 200 N
Effort en traction
jusqu’à 1 200 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 150 mm/s
Course
100 à 400 mm
Tension
12/24 V CC ou 120/230/400 V CA
Température de fonctionnement
-20 à +50 °C
Type de protection
IP 20/54/55/44/65

Fiche technique
Caractéristiques techniques du CAT 32B :
Effort en poussée
jusqu’à 4 000 N
Effort en traction
jusqu’à 4 000 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 52 mm/s
Course
50 à 700 mm
Tension
12/24 V CC ou 120/230/400 V CA
Température de fonctionnement
-20 à +50 °C
Type de protection
IP 20/54/55/65

Fiche technique
Caractéristiques techniques du CAT 21B :
Effort en poussée
600 N
Effort en traction
600 N
Vitesse (pleine charge)
8,1 mm/s
Course
50 à 300 mm 
Tension
24 V CC
Température de fonctionnement
N/A
Type de protection
IP X4

Fiche technique

Applications type

  • Secteur médical
  • Automatisation d'usine
  • Agroalimentaire
  • Off-Highway
  • Énergie renouvelable _ Solaire
  • Pâtes et papiers
  • Manutention
SKF logo