Série Ecomag

Série Ecomag
Les vérins linéaires Ecomag assurent un entraînement mécanique sûr et précis des lits, des tables et des chaises des patients dans les hôpitaux, les cliniques, les centres de réadaptation et les services de soins à domicile. Le design de ces systèmes compacts et peu coûteux est modulaire, ce qui permet de les personnaliser afin qu'ils puissent répondre aux applications les plus exigeantes.

Caractéristiques et avantages

  • Compact
  • Rentable
  • Fonctionnement silencieux
  • Un boîtier d'alimentation peut être monté sur le vérin
Caractéristiques techniques :
Effort en poussée
jusqu’à 6 000 N
Effort en traction
jusqu’à 4 000 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 9 mm/s
Course
50 à 300 mm
Tension
24 V CC
Température de fonctionnement
+10 à +40 °C
Type de protection
IP X4S

Fiche technique
Manuel d'utilisation

Applications typiques :

  • Secteur médical
  • Automatisation d'usine
  • Agroalimentaire
  • Off-Highway
  • Énergie renouvelable _ Solaire
  • Pâtes et papiers
  • Manutention
SKF logo