Série FD

Série FD
La série de vérins FD allie un fonctionnement pratiquement silencieux à une construction robuste, économique et polyvalente, ce qui rend ces vérins particulièrement adaptés aux applications médicales et paramédicales, comme les sièges inclinables et de massage, ainsi qu'à l'automatisation industrielle, la commande de portes de sécurité et le fonctionnement électrique des fenêtres et lanterneaux.

Caractéristiques et avantages

  • Vérin économique
  • Capteurs de position à effet Hall
  • Limiteurs de fin de course intégrés (préréglés en usine)
  • La chape arrière peut pivoter de 90°
  • Certification UL 1004
Caractéristiques techniques de la série FD :
Effort en poussée
jusqu’à 6 000 N
Effort en traction
jusqu’à 4 000 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 6,2 mm/s
Course
50 à 300 mm
Tension
24 V CC
Température de fonctionnement
+10 à +40 °C
Type de protection
IP 52

Fiche technique

Applications type

  • Secteur médical
  • Automatisation d'usine
  • Agroalimentaire
  • Off-Highway
  • Énergie renouvelable _ Solaire
  • Pâtes et papiers
  • Manutention
SKF logo