Magdrive

Magdrive
Les vérins linéaires MAGDRIVE allient puissance et fonctionnement silencieux dans un ensemble mince, parfaitement adapté aux applications médicales comme les lève-patients et autres équipements similaires. Leur technologie de transmission unique et efficace optimise les capacités en poussée, avec des niveaux sonores très faibles. Leur design robuste garantit une durée de vie prolongée, sans entretien.

Caractéristiques et avantages

  • Compact
  • Rentable
  • Fonctionnement silencieux
  • Un boîtier d'alimentation peut être monté sur le vérin
Caractéristiques techniques de la série Magdrive :
Effort en poussée
6 000 N
Effort en traction
jusqu’à 6 000 N
Vitesse (pleine charge)
8,5 mm/s
Course
50 à 700 mm
Tension
24 V CC
Température de fonctionnement
+10 à +40 °C
Type de protection
IP X0/X4S

Fiche technique
Manuel d'utilisation

Applications typiques :

  • Secteur médical
  • Automatisation d'usine
  • Agroalimentaire
  • Off-Highway
  • Énergie renouvelable _ Solaire
  • Pâtes et papiers
  • Manutention
SKF logo