Série Magforce

Magforce SLS
La ligne Magforce comprend des vérins de levage à fusée avec roues à vis sans fin. Ils sont capables de répondre à toutes les exigences des applications industrielles et autres. Les vérins sont disponibles dans plusieurs versions différentes de moteur. Les vérins Magforce se caractérisent par un fonctionnement puissant, rapide et silencieux avec un facteur d'utilisation élevé en toute sécurité. Les vérins comportent de nombreuses options d'interface comme un codeur à effet Hall, un interrupteur de fin de course, un arbre allongé, etc.

Caractéristiques et avantages

  • Idéal pour les applications à fortes charges
  • Large plage de vitesses/d'efforts
  • Conception robuste
Caractéristiques techniques de la série SLS :
Effort en poussée
jusqu’à 50 000 N
Effort en traction
jusqu’à 50 000 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 74 mm/s
Course
100 à 700 mm 
Tension
3 x 400 V CA
Température de fonctionnement
-10 à +40 °C
Type de protection
IP 54

Fiches technique
Manuel d'utilisation
Caractéristiques techniques de la série SKS-SKA :
Effort en poussée
jusqu’à 30 000 N
Effort en traction
jusqu’à 30 000 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 45 mm/s
Course
100 à 700 mm 
Tension
3 x 400 V CA
Température de fonctionnement
-10 à +40 °C
Type de protection
IP 54

Fiches technique
Manuel d'utilisation
Caractéristiques techniques de la série SKD :
Effort en poussée
jusqu’à 15 000 N
Effort en traction
jusqu’à 15 000 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 25 mm/s
Course
100 à 700 mm 
Tension
3 x 400 V CA
Température de fonctionnement
-10 à +40 °C
Type de protection
IP 54

Fiches technique
Manuel d'utilisation
Caractéristiques techniques de la série STD :
Effort en poussée
jusqu’à 15 000 N
Effort en traction
jusqu’à 15 000 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 10 mm/s
Course
100 à 700 mm 
Tension
3 x 400 V CA
Température de fonctionnement
-10 à +40 °C
Type de protection
IP 54

Fiches technique
Manuel d'utilisation
Caractéristiques techniques de la série STW :
Effort en poussée
jusqu’à 15 000 N
Effort en traction
jusqu’à 15 000 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 12 mm/s
Course
100 à 700 mm 
Tension
230 V CA
Température de fonctionnement
-10 à +40 °C
Type de protection
IP 54

Fiches technique
Manuel d'utilisation
Caractéristiques techniques de la série SKG :
Effort en poussée
jusqu’à 15 000 N
Effort en traction
jusqu’à 15 000 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 55 mm/s
Course
100 à 700 mm 
Tension
24 V CC
Température de fonctionnement
-10 à +40 °C
Type de protection
IP 54

Fiche technique
Manuel d'utilisation
Caractéristiques techniques de la série STG :
Effort en poussée
jusqu’à 15 000 N
Effort en traction
jusqu’à 15 000 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 14 mm/s
Course
100 à 700 mm 
Tension
24 V CC
Température de fonctionnement
-10 à +40 °C
Type de protection
IP 54

Fiche technique
Manuel d'utilisation
Caractéristiques techniques de la série DSP :
Effort en poussée
jusqu’à 4 500 N
Effort en traction
jusqu’à 4 500 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 50 mm/s
Course
100 à 700 mm 
Tension
3 x 400 V CA
Température de fonctionnement
-10 à +40 °C
Type de protection
IP 54

Fiche technique
Manuel d'utilisation
Caractéristiques techniques de la série ASM :
Effort en poussée
jusqu’à 4 000 N
Effort en traction
jusqu’à 4 000 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 50 mm/s
Course
100 à 700 mm 
Tension
12/24 V CC
Température de fonctionnement
-10 à +40 °C
Type de protection
IP 54

Fiche technique
Manuel d'utilisation
Caractéristiques techniques de la série WSP :
Effort en poussée
jusqu’à 2 600 N
Effort en traction
jusqu’à 2 600 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 50 mm/s
Course
100 à 700 mm 
Tension
230 V CA
Température de fonctionnement
-10 à +40 °C
Type de protection
IP 54

Fiche technique
Manuel d'utilisation

Applications typiques :

  • Secteur médical
  • Automatisation d'usine
  • Agroalimentaire
  • Off-Highway
  • Énergie renouvelable _ Solaire
  • Pâtes et papiers
  • Manutention
SKF logo