Série Matrix

Série Matrix
La série Matrix est constituée de vérins à courant alternatif et continu puissants. Leur fonctionnement est très silencieux, ils sont peu encombrants et peuvent être installés à pratiquement n'importe quel angle en position verticale ou horizontale. La série comporte une homologation médicale et peut être fournie sous la forme d'un système complet avec commande, unités opérationnelles et accessoires.

Caractéristiques et avantages

  • Synchronisation possible
  • Fonctionnement silencieux
  • Système complet avec commandes, boîtiers et accessoires

Applications typiques :

  • Secteur médical
  • Automatisation d'usine
  • Agroalimentaire
  • Off-Highway
  • Énergie renouvelable _ Solaire
  • Pâtes et papiers
  • Manutention

Vue d'ensemble


Charge dynamiqueVitesse Tension
MAX 1jusqu’à 4 000 Njusqu'à 12,7 mm/s24 V CC
MAX 3jusqu’à 8 000 Njusqu'à 12,7 mm/s12/24 V CC
MAX 6jusqu’à 8 000 Njusqu'à 13 mm/s120/230 V CA
Cliquez sur l'image ci-dessous pour obtenir la fiche technique du produit et les modèles 3D
SKF logo