Runner

Runner
Le Runner est un vérin très compact, haute performance conçu pour des applications à charges élevées. La série comporte une homologation médicale. Le système comprend un boîtier de commande à sécurité intégré capable de contrôler jusqu'à 3 vérins ainsi que les accessoires correspondants.

Caractéristiques et avantages

  • Effort élevé en poussée/traction
  • Conception compacte
  • Fonctionnement silencieux
  • Écrou de sécurité de série
  • Coefficient de sécurité élevé
Caractéristiques techniques :
Effort en poussée
jusqu’à 12 000 N
Effort en traction
jusqu’à 8 000 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 8 mm/s
Course
50 à 500 mm
Tension
24 V CC
Température de fonctionnement
+10 à +40 °C
Type de protection
IP X4/X6S

Fiche technique
Manuel d'utilisation

Applications typiques :

  • Secteur médical
  • Automatisation d'usine
  • Agroalimentaire
  • Off-Highway
  • Énergie renouvelable _ Solaire
  • Pâtes et papiers
  • Manutention
SKF logo