Série SJ

Série SJ
Les vérins linéaires de la série SJ sont la solution idéale pour les applications alimentées en courant alternatif exigeant une grande répétition de mouvements. Ils fonctionnent de manière fiable et efficace sur une vaste gamme d'équipements en mouvement et d'appareils utilisés dans les secteurs de la santé et de la bureautique.

Caractéristiques et avantages

  • Moteur avec protection thermique (+ 120 ± 5 °C)
  • Vis à filetage ACME
  • Auto-bloquant
  • Interrupteurs de fin de course intégrés
  • Boîtier (métallique)
  • Potentiomètre de positionnement
  • Certification UL 1004/UL 60601-1*

* uniquement en option sur SJ35 et SJ45

Caractéristiques techniques de la série SJ :
Effort en poussée
jusqu’à 5 000 N
Effort en traction
jusqu’à 5 000 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 6,6 mm/s
Course
100 à 600 mm
Tension
115/230 V CA
Température de fonctionnement
+10 à +40 °C
Type de protection
IP 52

Fiche technique

Applications type

  • Secteur médical
  • Automatisation d'usine
  • Agroalimentaire
  • Off-Highway
  • Énergie renouvelable _ Solaire
  • Pâtes et papiers
  • Manutention
SKF logo