EHA-3

EHA-3
Les commandes manuelles EHA-1 sont utilisées pour actionner au maximum 5 vérins connectés à une unité de contrôle ou directement une colonne TFG. Les mouvements des vérins peuvent être contrôlés facilement et précisément grâce aux boutons-poussoirs rassemblés sur le panneau avant. Il existe également une version infrarouge pour une plus grande flexibilité dans le contrôle à distance.
Caractéristiques techniques :
Puissance de fonctionnement
12/50 V CC/mA
Canaux opérationnels max.
5
Type de protection
IP 67

Fiche technique
SKF logo