CRAB 05

CRAB 05
Le CRAB 05 est un V2RIN rotatif très compact présentant une capacité de charge statique élevée.
Il est approprié pour des applications telles que les réglages et/ou le basculement, en cas d'espace limité et/ou si une haute rigidité est importante. 
Le CRAB 05 est conçu pour être facilement intégré et représente une solution efficace dans les applications d'équipements d'origine.

Caractéristiques et avantages

  • Plusieurs arbres de sortie
  • Plusieurs options de moteur
  • Petit et compact
Caractéristiques techniques du CRAB 05
Couple de sortie dynamique max.
100 Nm
Couple d'entrée dynamique max.
4,4 Nm
Effort radial max.
200 N
Rendement
30 à 40 %
Vitesse d'entrée max.
300 tr/min
Rapport d'engrenage
56:1 à 57:1

Fiche technique

Applications typiques :

  • Pétrole et gaz
  • Secteur médical
SKF logo