CRAB 17

CRAB 17
Le CRAB 17 offre des variations d'arbres de sortie et une large gamme d'options de moteurs.
Il présente de petites dimensions et un couple élevé par rapport à un engrenage normal.
Des moteurs sont disponibles pour 12, 24 ou 90 VCC, 110 ou 220 VCA.

Caractéristiques et avantages

  • Plusieurs arbres de sortie
  • Plusieurs options de moteur
  • Petit et compact
Caractéristiques techniques du CRAB 17
Vitesse angulaire max.
180 °/s
Rendement
50 %
Charge axiale max.
5 000 N
Moment d'inclinaison max.
100 Nm
Plage de température
- 20 à + 60 °C

Fiche technique

Applications typiques :

  • Pétrole et gaz
  • Secteur médical
SKF logo