CPI

Image de la CPI
CPI
La colonne TELEMAG CPI est une colonne très stable, puissante et robuste utilisée pour le réglage en hauteur des postes de travail industriels. Les applications client type sont les chaînes de montage, les tables d'emballage, les salles d'observation ou les centres d'appels. Les postes de travail modulables prennent de plus en plus d'importance du fait des demandes croissantes en productivité, flexibilité et vitesse sur les chaînes de production. Cette tendance est également accentuée par les nouvelles règlementations sur la santé et la sécurité, qui rendent nécessaire l'utilisation de postes de travail ergonomiques.

Caractéristiques et avantages

  • Mouvement rapide
  • Robuste et stable
Caractéristiques techniques de la CPI
Effort en poussée
1 000 - 4 000 N
Effort en traction
1 000 - 4 000 N
Vitesse (pleine charge)
31 - 11 mm/s
Course
200 à 700 mm
Tension
24 V CC
Température de fonctionnement
+10 à +40 °C
Type de protection
30

Fiche technique
Manuel d'utilisation

Applications typiques :

  • Secteur médical
  • Automatisation industrielle
SKF logo