Nouveau CPMA

Pour équipement ophtalmologique

CPMA
Les colonnes télescopiques SKF pour équipement ophtalmologique de la série CPMA sont des unités compactes à deux sections qui permettent aux concepteurs de sélectionner et combiner plusieurs caractéristiques haute performance.

Avec les colonnes de la série CPMA, il n'est pas nécessaire de faire de compromis en matière d'esthétique, de réductions sonores et de vibrations ou de préoccupations liées à l'hygiène.

Caractéristiques et avantages

  • Unité d'alimentation universelle intégrée compatible avec pratiquement toutes les normes de tension et de fréquence mondiales (fig. 1)
  • Solution prête à l'emploi (Fig. 2)
  • Commande de démarrage-arrêt en douceur (Fig. 3)
  • Capacité de charge supérieure
  • Accessoires de prise d'alimentation multiple
  • Câble intégré dans le pilier
Caractéristiques techniques :
Effort en poussée
jusqu’à 2 000 N
Effort en traction
0 N
Charge excentrique dynamique
jusqu'à 250 Nm
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 15 mm/s
Course
200 à 400 mm
Tension
100-240 V CA 50/60 Hz ou 24 V CC
Température de fonctionnement
+10 à +40 °C
Type de protection
IP 30
Niveau sonore
dB (A) 45

Fiche technique
Manuel d'utilisation

Applications typiques :

SKF logo