NOUVEAU CPMB

Pour les soins aux nourrissons

CPMB
Combinant un levage silencieux et en douceur, une longueur rétractée courte et une grande souplesse de conception, le pilier télescopique SKF pour les soins aux nourrissons constitue une solution complète, conforme à IEC/UL et conçue pour aider les équipementiers à développer des incubateurs optimisés en matière de performances et le coût.

Avec la série de piliers CPMB, il n'est pas nécessaire de faire des compromis sur l'esthétique, le bruit et la réduction des vibrations ou les préoccupations d'hygiène.

Caractéristiques et avantages

  • Unité d'alimentation universelle intégrée compatible avec pratiquement toutes les normes de tension et de fréquence mondiales (fig. 1)
  • Solution prête à l'emploi (Fig. 2)
  • Commande de démarrage-arrêt en douceur (Fig. 3)
  • Niveau sonore bas
  • Câble intégré dans le pilier
  • Continuité de la terre
Caractéristiques techniques :
Effort en poussée
jusqu’à 2 000 N
Effort en traction
0 N
Charge excentrique dynamique
jusqu'à 250 Nm
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 15 mm/s
Course
200 à 400 mm
Tension
100-240 V CA 50/60 Hz ou 24 V CC
Température de fonctionnement
+10 à +40
Type de protection
IP 30
Niveau sonore
dB (A) 45

Fiche technique
Manuel d'utilisation
SKF logo