FRE

Image du FRE
FRE
L'ensemble de colonnes de guidage FRE peut être intégré aux tables, aux chaises ou à d'autres applications, notamment dans le domaine médical, dès la construction. Cet ensemble de colonnes présente un design attractif, est stable et d'usage universel. Le client a la possibilité d'intégrer son propre système d'entraînement (électrique ou hydraulique) à ces produits.

Caractéristiques et avantages

  • Design attractif
  • Stable
  • Usage universel
Caractéristiques techniques :
Effort en poussée
N/A
Effort en traction
N/A
Vitesse (pleine charge)
N/A
Course
200 à 700 mm
Tension
pas de moteur
Température de fonctionnement
+10 à +40 °C
Type de protection
N/A

Fiche technique

Applications typiques :

  • Secteur médical
  • Automatisation industrielle
SKF logo