TFG

Image de la TFG
TFG
La colonne TFG est une colonne de levage très compacte, rapide et puissante et peut être utilisée pour les applications en poussée ou en traction. Grâce à ses profils en aluminium rigides et ses patins de précision, la colonne TFG peut soulever des charges excentrées sans les déformer. Le fonctionnement de la colonne est très silencieux, les vibrations sont minimes et elle se verrouille automatiquement pour la poussée et la traction.

Caractéristiques et avantages

  • Effort en poussée et en traction
  • Conception compacte
  • Mouvement rapide
  • Puissante
  • Prête à l'emploi
Caractéristiques techniques :
Effort en poussée
2 500 N
Effort en traction
2 500 N
Vitesse (pleine charge)
15 mm/s
Course
200 à 700 mm
Tension
120/230 V CA ou 24 V CC
Température de fonctionnement
+10 à +40 °C
Type de protection
IP 30

Fiche technique
Manuel d'utilisation

Applications typiques :

  • Secteur médical
  • Automatisation industrielle
SKF logo