TLC

TLC
Les colonnes de levage TLC sont des solutions compactes, rapides et puissantes permettant de fournir des efforts en poussée et en traction pouvant aller jusqu'à 4 000 N avec des moteurs à courant alternatif. Parfaitement adaptées aux applications médicales, industrielles et aux postes de travail, les profils en aluminium rigide et les patins de précision permettent à ces colonnes de soulever des charges excentrées sans flexion. La technologie de transmission unique et efficace optimise les capacités en poussée, avec des niveaux sonores très faibles.

Caractéristiques et avantages

  • Effort en poussée et en traction
  • Conception compacte
  • Silencieuse
  • Robuste
  • Prête à l'emploi
Caractéristiques techniques :
Effort en poussée
4 000 N
Effort en traction
4 000 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 11 mm/s
Course
100 à 700 mm
Tension
120/230 V CA
Température de fonctionnement
+10 à +40 °C
Type de protection
IP 20/30

Fiche technique
Manuel d'utilisation

Applications typiques :

  • Secteur médical
  • Automatisation industrielle
SKF logo