TXG

Image de la TXG
TXG
La colonne télescopique TXG présente un design attractif pour les bureaux à taille réglable, les tables ophtalmologiques, les chaises et les postes de travail industriels légers. La série TXG dispose d'un boîtier de commande intégré et combine les avantages d'une alimentation à courant alternatif et à courant continu.

Caractéristiques et avantages

  • Puissante et à levage rapide
  • Design esthétique
Caractéristiques techniques :
Effort en poussée
1 500 N
Effort en traction
0 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 17 mm/s
Course
200 à 600 mm
Tension
120/230 V CA ou 12/24 V CC
Température de fonctionnement
+10 à +40 °C
Type de protection
IP 30

Fiche technique
Manuel d'utilisation

Applications typiques :

  • Secteur médical
  • Automatisation industrielle
SKF logo