Roulements à billes à contact oblique à deux rangées

Tolérances : Normales, P6, P5
Jeu interne : tableau, n° de dessin
Ajustements pour les conditions standard
Tolérances et ajustements

Calculs

Démarrer Calculateur de roulement pour ce produit

Afficher le modèle 3D

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

Plus

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

ImprimerExporter au format PDF
► 

305180

Popular item
Dimensions
d 170mm
D 260mm
B 84mm
d1191mm
D1226mm
K 6mm
r1,2min.2mm
a 159mm
Dimensions d'appui
damin.125mm
Damax.170mm
ramax.2mm
Données de calcul
Charge dynamique de baseC 281kN
Charge statique de baseC0 405kN
Limite de fatiguePu 11.6kN
Vitesse de référence  2000r/min
Vitesse limite  2600r/min
Coefficient de calculkr 0.095 
Coefficient de calcule 1.14 
Coefficient de calculX 0.57 
Coefficient de calculY0 0.52 
Coefficient de calculY1 0.55 
Coefficient de calculY2 0.93 
Masse
Masse du roulement  16.8kg

SKF logo