Classes de performance

Roulements SKF Explorer

En réponse aux strictes exigences de performance des machines modernes, SKF a développé les roulements de la classe de performance SKF Explorer.
Les roulements à billes à contact oblique SKF Explorer permettent d'augmenter de manière significative les performances de vos équipements grâce à l'optimisation de la géométrie interne, la finition des surfaces de contact, une nouvelle conception de la cage, l'association d'un acier extrêmement propre et homogène à un traitement thermique unique et l'amélioration de la qualité et de l'homogénéité des billes.
Ces améliorations permettent d'obtenir les avantages suivants :
  • une capacité de charge dynamique supérieure
  • une sensibilité moindre aux charges axiales élevées
  • une meilleure résistance à l'usure
  • une réduction du niveau sonore et vibratoire,
  • une réduction de la chaleur due au frottement,
  • une augmentation considérable de la durée de service.
Ces roulements minimisent l'impact environnemental en permettant de réduire la taille et la consommation de lubrifiant et d'énergie. Tout aussi important, les butées SKF Explorer peuvent diminuer le besoin de maintenance et contribuer à augmenter la productivité.
Les désignations des butées SKF Explorer sont en bleu dans le tableau des produits. Elles conservent la désignation des butées standard antérieures. Cependant, chaque roulement et sa boîte portent le marquage « SKF Explorer ».

Roulements éco-énergétiques SKF (E2)

Pour répondre à la demande croissante de réduction du frottement et de la consommation d'énergie, SKF a développé la classe de performances de roulements éco-énergétiques (E2) SKF. Les roulements à billes à contact oblique SKF E2 se caractérisent par un moment de frottement dans le roulement inférieur d'au moins 30 % par rapport à celui d'un roulement SKF standard de même dimension. Grâce à la réduction du moment de frottement, les roulements à billes à contact obliques à deux rangées SKF E2 tournent à une température inférieure d'au moins 30 °C à celle des roulements standard. La durée de la graisse s'en trouve ainsi augmentée, de même que la durée de service du roulement.
Les roulements permettent de réduire considérablement le couple de frottement grâce à l'optimisation de la géométrie interne du roulement et l'utilisation d'une nouvelle graisse à faible frottement.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées SKF E2 sont disponibles dans les séries de dimensions 32 et 33. Les roulements sont équipés d'un flasque des deux côtés et sont lubrifiés à vie.
SKF logo