Autres roulements à billes à contact oblique SKF

Les roulements à billes à contact oblique répertoriés dans cette section constituent la gamme de base SKF et ne représentent qu'une partie de l'ensemble de la gamme. D'autres roulements à billes à contact oblique font l'objet d'une brève description ci-après.

Roulements à billes à contact oblique de Super Précision

Reportez-vous à Roulements de Super Précision.

Roulements à billes à contact oblique à section constante

Ces roulements comportent des bagues très minces et une hauteur de section constante d'une série particulière, indépendante de la taille du roulement. Ils se caractérisent par leur légèreté et une grande rigidité. Les roulements à section constante SKF comportent des dimensions en pouces et sont disponibles en version ouverte ou étanche dans huit hauteurs de sections différentes. Les différents modèles :
  • roulements à billes à contact oblique à une rangée (fig. 1)
  • roulements à billes à quatre points de contact (fig. 2)

Roulements de roues

Les roulements de roues (HBU) pour l'industrie automobile sont basés sur des roulements à billes à contact oblique à deux rangées (fig. 3, fig. 4, fig. 5). Ils permettent de mettre au point des conceptions plus compactes et plus légères, de réaliser des montages simplifiés et d'améliorer la fiabilité des applications.

Des informations détaillées sur ces produits sont disponibles sur demande.

Pour des roulements à billes à contact oblique plus grands que ceux donnés dans les tableaux des produits, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo