Roulements de base

Les roulements de base (fig. 1) sont destinés aux montages où un seul roulement est utilisé de chaque côté du palier. La largeur du roulement et le faux-rond de rotation des bagues se trouvent dans la classe de tolérances normales. Ces roulements ne peuvent donc pas être montés côte à côte.
SKF logo