Conception des montages

Réglage correct

Les roulements à billes à contact oblique à une rangée doivent être utilisés avec un second roulement (fig. 1) ou dans des ensembles (fig. 2). Les roulements doivent être ajustés l'un contre l'autre jusqu'à obtention de la précharge ou du jeu requis (→ Précharge des roulements).
Les montages utilisant des roulements pour appariement universel disposés côte à côte ne nécessitent pas de réglage (→ Roulements pour appariement universel). La précharge ou le jeu requis sont obtenus en choisissant une classe de précharge ou de jeu appropriée et des ajustements adaptés au montage des roulements sur l'arbre et dans le palier.
Les performances et la fiabilité opérationnelle des roulements seuls dépendent du réglage correct, tandis que celles des roulements à appariement universel dépendent du choix du jeu ou de la précharge adéquat(e). Si le montage de roulements présente un jeu excessif pendant le fonctionnement, la capacité de charge des roulements n'est pas pleinement utilisée. Une précharge excessive génère plus de frottement et des températures de fonctionnement plus élevées, ce qui réduit la durée de service du roulement.

Charges axiales dans un sens

Les montages en O ou en X nécessitent une attention toute particulière lorsque la charge axiale prédomine dans un sens. Les mauvaises conditions de roulement qui en résultent pour les billes du roulement non chargés axialement peuvent entraîner un fonctionnement bruyant, une rupture du film lubrifiant et des contraintes accrues sur la cage. Lorsque la charge axiale s'exerce principalement dans un sens, SKF recommande un jeu de fonctionnement zéro, qui peut être obtenu à l'aide de ressorts.

Rapport de charges

En raison de l'angle de contact de 40°, des conditions de roulement favorables pour les roulements des séries 70 B, 72 B(E) et 73 B(E) exigent un rapport de charges de Fa/Fr ≥ 1. Un rapport de charges de Fa/Fr < 1 risque de réduire la durée de service du roulement.
SKF logo