Roulements en cotes pouces

La gamme standard SKF inclut également des roulements à billes à contact oblique à une rangée en cotes pouces. Elle inclut des roulements en cotes pouces très répandus des séries ALS et AMS (→ tableau des produits). Ils sont principalement utilisés sur le marché de la rechange et SKF recommande donc de ne pas utiliser ces roulements en cotes pouces pour les nouveaux montages de roulements.
La conception des roulements à billes à contact oblique en cotes pouces (fig. 1) est semblable à celle des roulements standard en cotes métriques, sauf pour l'angle de contact (→ Caractéristiques des roulements).
SKF logo