Calcul de la charge axiale pour des roulements montés individuellement ou appariés en tandem

Lorsqu'une charge radiale est appliquée à un roulement à billes à contact oblique à une rangée, la ligne d'action de cette charge, d'une piste à l'autre, forme un angle avec l'axe du roulement et une force axiale interne est induite. Il faut en tenir compte pour le calcul des charges équivalentes dans les montages constitués de deux roulements simples et/ou de paires de roulements disposés en T.
Les formules nécessaires pour les roulements avec un angle de contact α = 40° sont indiquées dans le tableau 1 et pour les roulements avec d'autres angles de contact dans le tableau 2. Ces formules sont applicables à condition que les roulements soient montés l'un contre l'autre de manière à obtenir un jeu pratiquement nul mais sans précharge. Dans les montages illustrés, le roulement A est soumis à une charge radiale FrA et le roulement B à une charge radiale FrB. Les valeurs FrA et FrB sont toujours considérées comme positives, y compris lorsque les charges s'exercent dans le sens opposé à celui indiqué sur les schémas. Les charges radiales agissent au niveau des centres de poussée des roulements (distance a → tableau des produits).
La variable R du tableau 1 tient compte des conditions de contact dans le roulement pour ceux avec un angle de contact α = 40°. Les valeurs de R peuvent être tirées du diagramme 1 en tant que fonction du rapport Ka/C. Ka est la force axiale externe agissant sur l'arbre ou sur le palier et C est la charge dynamique de base du roulement qui doit compenser la charge axiale externe.
Utilisez R = 1 pour Ka = 0.
SKF logo