Capacité de charge des roulements appariés par 2

Les valeurs des charges de base et des limites de fatigue indiquées dans le tableau des produits sont applicables aux roulements isolés. Pour les roulements appariés par 2 montés côte à côté, les valeurs suivantes sont applicables :

  • charge dynamique de base pour roulements standard dans tout type de disposition et pour roulements SKF Explorer disposés en O ou en X
    C = 1,62 Croulement isolé

  • charge dynamique de base pour roulements SKF Explorer disposés en T
    C = 2 Croulement isolé

  • charge statique de base
    C0 = 2 C0roulement isolé

  • limite de fatigue
    Pu = 2 Pu roulement isolé
SKF logo