Classe de performance

Roulements SKF Explorer

En réponse aux strictes exigences de performance des machines modernes, SKF a développé les roulements de la classe de performance SKF Explorer.
Les roulements à billes à contact oblique SKF Explorer permettent d'augmenter de manière significative les performances de vos équipements grâce à l'optimisation de la géométrie interne, la finition des surfaces de contact, une nouvelle conception de la cage, l'association d'un acier extrêmement propre et homogène à un traitement thermique unique et l'amélioration de la qualité et de l'homogénéité des billes.
Ces améliorations permettent d'obtenir les avantages suivants :
  • une capacité de charge dynamique supérieure
  • une sensibilité moindre aux charges axiales élevées
  • une meilleure résistance à l'usure
  • une réduction du niveau sonore et vibratoire
  • une réduction de la chaleur due au frottement
  • une augmentation considérable de la durée de service.
Ces roulements minimisent l'impact environnemental en permettant de réduire la taille et la consommation de lubrifiant et d'énergie. Tout aussi important, les roulements SKF Explorer peuvent diminuer le besoin de maintenance et contribuer à augmenter la productivité.
Les roulements SKF Explorer sont identifiés par un astérisque dans le tableau des produits. Ils conservent la désignation des roulements standard antérieurs. Cependant, chaque roulement et sa boîte portent le marquage « SKF Explorer ».
SKF logo