Solutions d'étanchéité

SKF fournit certaines dimensions de roulements à billes à contact oblique à une rangée des séries 72 B(E) et 73 B(E) avec un joint des deux côtés. Pour en savoir plus sur l'utilisation des joints dans différentes conditions, reportez-vous à Solutions d'étanchéité.
Les roulements étanchéifiés des deux côtés sont lubrifiés pour la durée de service du roulement et ne doivent pas être lavés ni relubrifiés. Les roulements sont considérés comme étant pratiquement sans maintenance. S'ils doivent être montés à chaud, un appareil de chauffage par induction doit être utilisé. SKF ne recommande pas de chauffer les roulements avec dispositif d'étanchéité à plus de 80 °C. Toutefois, si des températures supérieures sont nécessaires, assurez-vous que la température ne dépasse pas la température admissible pour le joint ou pour la graisse, selon la valeur la plus basse. Pendant le démarrage, des fuites de graisse peuvent se produire au niveau de la bague intérieure. Si ceci présente un inconvénient, la conception du montage doit être modifiée. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

Joints sans frottement

Les roulements équipés de joints sans frottement peuvent fonctionner aux mêmes vitesses que les roulements ouverts. Les joints forment un passage extrêmement étroit avec l'épaulement de la bague intérieure (fig. 1). Ils sont en NBR résistant à l'huile et à l'usure renforcé par un insert métallique. Les joints, qui sont placés dans une rainure dans la bague extérieure, maintiennent un bon contact positif avec la rainure.
Les roulements à billes à contact oblique à une rangée SKF avec un joint sans frottement des deux côtés sont identifiés par le suffixe de désignation 2RZ.

Graisses pour roulements étanches

Les roulements à billes à contact oblique à une rangée étanches sont remplis en standard de graisse à la polyurée haute performance (GXN). Ses caractéristiques sont indiquées dans le tableau 1. La graisse standard n'est pas identifiée dans la désignation du roulement (pas de suffixe de désignation).
Pour les graisses non standard, veuillez contacter le Service Applications SKF.
SKF logo