Cages

Les butées à billes à contact oblique SKF sont fabriquées soit avec un jeu de billes jointives (sans cage), soit avec des cages massives en laiton (fig. 1) qui sont centrées sur la rondelle-arbre ou la rondelle-logement.
SKF logo