Butées à billes à contact oblique double effet

Butées à billes à contact oblique double effet
Butées à billes à contact oblique double effet
Dans les butées à double effet (fig. 1), la butée supérieure qui a une capacité de charge plus élevée et la plus petite butée qui assure le blocage dans le sens opposé sont regroupées dans une même unité. Ces butées sont légères et peuvent supporter des charges axiales qui s'exercent dans les deux sens et des couples de déversement. Une seule butée peut donc être utilisée pour supporter les composants machine tournants par rapport aux composants fixes. Ces butées à double effet sont également démontables.
SKF logo