Charge minimale

Lorsque les butées à billes à contact oblique tournent à des vitesses élevées, les forces centrifuges et les forces gyroscopiques qui s'exercent sur les billes peuvent les faire glisser sur les pistes. Pour éviter ce phénomène et les dommages qui pourraient en résulter, comme le grippage par exemple, le roulement doit toujours être soumis à une certaine charge axiale.
La charge axiale minimale requise pour les butées à billes à contact oblique simple effet est indiquée dans



Démarrer le calcul

avec
Fam=charge axiale minimale [kN]
A=facteur de charge minimal (voir données produits)
n=vitesse de rotation [tr/min]
Lors d'un démarrage à basse température ou lorsque le lubrifiant est très visqueux, une charge encore plus grande peut s'avérer nécessaire. Les poids des composants supportés par le roulement et les forces extérieures dépassent généralement la charge minimale requise. Les butées à billes à contact oblique double effet sont préchargées en ajustant les deux rondelles-arbre l'une contre l'autre.
SKF logo