Autres butées à billes à contact oblique

En plus des butées à billes à contact oblique décrites ici, SKF fabrique également des butées à simple effet – des butées-supports de vis à billes (fig. 1) – et des butées de précision à double effet pour les broches de machines-outils (fig. 2, fig. 3). Ces butées pour machines-outils sont disponibles avec un angle de contact de 60° lorsqu'une rigidité élevée est requise ou avec un angle de contact de 30° ou 40° lorsqu'elles doivent pouvoir tourner très vite. Pour plus d'information sur ces butées de précision, veuillez contacter votre interlocuteur SKF habituel.
SKF logo